概要

説明

NP180N04TUKは大電流スイッチングアプリケーション向けに設計されたNチャネルMOS電界効果トランジスタです。

特長

  • 超低オン抵抗RDS(on) = 最大1.05mΩ(VGS = 10V、ID = 90A)
  • 低Ciss:Ciss = 10500pF(標準)(VDS = 25V)
  • 車載用に設計され、AEC-Q101認定済み

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 753 KB
アプリケーションノート PDF 2.65 MB 英語
ガイド PDF 1.71 MB
製品別信頼性資料 PDF 222 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB 英語
カタログ PDF 2.24 MB
ガイド PDF 596 KB
7 items

設計・開発

モデル