概要

説明

The NP180N055TUK is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

特長

  • Super low on-state resistance RDS(on) = 1.40 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 90 A)
  • Low Ciss: Ciss = 10700 pF TYP. (VDS = 25 V)
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 264 KB
アプリケーションノート PDF 2.65 MB 英語
ガイド PDF 1.71 MB
アプリケーションノート PDF 633 KB 英語
カタログ PDF 2.24 MB
ガイド PDF 596 KB
6 items

設計・開発

モデル