概要
説明
The NP20P06YLG is P-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.
特長
- Low on-state resistance RDS(on) = 47 mΩ MAX. (VGS = –10 V, ID = –10 A) RDS(on) = 64 mΩ MAX. (VGS = –5 V, ID = –10 A) RDS(on) = 70 mΩ MAX. (VGS = –4.5 V, ID = –10 A)
- Logic level drive type
- Gate to Source ESD protection diode built in
- Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 120 KB | |
アプリケーションノート | PDF 2.65 MB 英語 | |
ガイド | PDF 1.71 MB | |
製品別信頼性資料 | PDF 222 KB | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB 英語 | |
カタログ | PDF 2.24 MB | |
ガイド | PDF 596 KB | |
7 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)