Traction Motor Controller Board
This traction motor controller mainly intends to drive motor control for HEV/EV-based applications and these consist of two boards – the controller board which controls...
The RBA250N10CHPF-4UA02 is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 659 KB | |
アプリケーションノート | PDF 2.65 MB 英語 | |
ガイド | PDF 1.71 MB | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB 英語 | |
カタログ | PDF 2.24 MB | |
ガイド | PDF 596 KB | |
6 items
|
This traction motor controller mainly intends to drive motor control for HEV/EV-based applications and these consist of two boards – the controller board which controls...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Standard Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||
RBA250N10CHPF-4UA02#GB0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
MP-25ZU | TO-263-7 / D2PAK-7 | Embossed Tape | 1 | サンプルを入手, |