概要

説明

High Voltage Gate Driver with internal charge pump for single N-Channel MOSFET with VGS < 20V. Soft switching 1.0 V to 20 V power rail.

特長

  • 5V ±5% Power supply
  • SLG55021 Drain Voltage Range 1.0V to 20V
  • Internal Gate Voltage Charge Pump
  • Controlled Turn on Delay
  • Controlled Load Discharge Rate
  • Controlled Turn on Slew Rate
  • Stable Slew Rate (±2% typ) over Temperature Range
  • TDFN-8 Package
  • Pb-Free / Halogen-Free / RoHS compliant

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • Power Rail Switches
  • Hot Plugging Applications
  • Soft Switching
  • Personal computers and Servers
  • Data Communications EquipmentPin

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 263 KB
1 item

設計・開発

モデル