概要
説明
High Voltage Gate Driver with internal charge pump for single N-Channel MOSFET with VGS < 20V. Soft switching 1.0 V to 20 V power rail.
特長
- 12V Power supply
- Drain Voltage Range 1.0V to 20V
- Internal Gate Voltage Charge Pump
- Controlled Turn on Delay
- Controlled Load Discharge Rate
- Controlled Turn on Slew Rate
- 2mm x 2mm TDFN-8 Package
- Pb-Free / Halogen-Free / RoHS compliant
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- Power Rail Switches
- Hot Plugging Applications
- Soft Switching
- Personal computers and Servers
- Data Communications EquipmentPin
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。