概要

説明

High Voltage Gate Driver with internal charge pump for Back-to-Back N-Channel MOSFET with VGD < 20V. Charge pumped to Vd + 20 V. Soft switching 1.0 V to 20 V power rail.

特長

  • 12V Power supply
  • Drain Voltage Range 1.0V to 20V
  • Internal Gate Voltage Charge Pump
  • Controlled Turn on Delay
  • Controlled Turn on Slew Rate
  • 2mm x 2mm TDFN-8 Package

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • Power Rail Switches
  • Hot Plugging Applications
  • Soft Switching
  • Personal computers and Servers
  • Data Communications EquipmentPin

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 292 KB
1 item

設計・開発

モデル