概要
説明
Low Voltage Gate Driver with internal charge pump for single N-Channel MOSFET. Soft switching 0.7 V to 1.5 V power rail.
特長
- Drain Voltage Range 0.7V to 1.5V
- Controlled Load Discharge Rate
- Controlled Turn on Slew Rate
- Pb-Free / RoHS compliant
- Halogen-Free
- 2mm x 2mm TDFN-8 Package
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- Low Transient Load Switching
- Personal computers and Servers
- Hot Plugging Applications
- Power Rail Switches
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。