概要
説明
Dual Rail High Voltage Gate Driver with internal charge pump for single or dual N-Channel MOSFETs with VGS < 20 V. Soft switching 1.0 V to 20 V power rail.
特長
- 5V Power supply
- Drain Voltage Range 1.0V to 20V
- Internal Gate Voltage Charge Pump
- Controlled Load Discharge Rate
- Controlled Turn on Slew Rate
- TDFN-8 Package
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- Power Supply Sequencing with ramp/delay/discharge
control - Power Rail “Soft” Switch
- Hot Plugging Applications
- Low Transient Load Switching
- Replace high cost P-channel MOSFETs with lower cost
N-channel MOSFETs
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。