概要
説明
REAR56957A,B は CPU 等あらゆるタイプのロジック回路にリセットをかけるのに最適な半導体集積回路 であり、外付け抵抗により検出電圧を可変できる特徴を有しています。
また、遅延回路が内蔵され外付け容量を付加するだけで、任意の遅延時間が簡単に得られます。
さらに、バッテリチェック回路、レベル検出回路、波形整形回路等、幅広い応用が可能です。
特長
- 外付け部品が少ない
- 小さい容量のコンデンサで大きな遅延時間が取れる:0.33μF 時、td ≈ 100ms
- 限界動作電圧が低い:0.6V Typ.(RL = 22kΩ 時)
- 電源電圧範囲が広い:2 ~ 17V
- 応用範囲が広い
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 993 KB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 820 KB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 1.50 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 134 KB | |
製品変更通知 | PDF 504 KB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 733 KB 英語 | |
6 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)