新着情報
アナログ + パワー + エンベデッド プロセッシング + コネクティビティによるトータルソリューション
低コストUSB Type-C & USB PD 100W/140W電源(複数出力対応)
USB Type-C & USB PD電源は、複数の出力、最適化された効率、費用対効果の高い設計を備えています。
ゼロスタンバイ電力65W USB Type-Cアダプタ(シングルおよびデュアル出力対応)
USB PD 3.1およびZSP設計、シングル/デュアルポート充電、高効率を備えたコンパクトな65W USB Type-Cアダプタ。
ニュースと最新情報
ニュースルームにアクセスプレスリリース | (開示事項の追加)Altium社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ |
プレスリリース | ルネサスがTransphorm 社の買収を完了 |
プレスリリース | SDV開発を加速する、商用利用可能なソフトウェアを備えたR-Car Open Access(RoX)プラットフォームを提供開始 |