Renesas Brings the Power of AI to Your System

ルネサスはあらゆるシステムにAIの可能性をもたらす

Reality AI Tools® Explorerは、高度なAI/ML開発環境を無償トライアルとして開発者へ提供します。

詳しくはこちら
Light background gradient with circles

Transphorm Joins Renesas

Expanding our Wide Bandgap Portfolio with GaN Solutions

詳しくはこちら
company logos showing Transphorm is now a Renesas company
Gradient background showing machines at work

幅広い市場向け新製品SLG47910V ForgeFPGA™ 低密度FPGA

業界をリードする価格対応力、サイズ、超低消費電力、無償開発ソフトウェア付き

詳しくはこちら
a man and a woman walking through a data center looking amazed

インフラや産業機器向けの超低ジッタFemtoClock™ 3ファミリ

業界最高水準の25fs RMSジッタ性能を誇るクロックジェネレータ・ジッタアッテネータがシンプル且つ省スペースな基板設計を実現します。

詳しくはこちら

ウィニング・コンビネーション

アナログ、パワー、エンベデッド プロセッシング、コネクティビティによるトータルソリューション

ウィニング・コンビネーションを全て見る
futuristic electric car charging port 240W 48V USB PD EPR準拠AC/DCアダプタ

240W電源はUSB PD 3.2 EPRに準拠し、ZVSテクノロジーにより48V/5Aと高効率を提供します。

Portable battery pack charging multiple devices 低コストUSB Type-C & USB PD 100W/140W電源(複数出力対応)

USB Type-C & USB PD電源は、複数の出力、最適化された効率、費用対効果の高い設計を備えています。

Portable power banks stacked on top of eachother ゼロスタンバイ電力65W USB Type-Cアダプタ(シングルおよびデュアル出力対応)

USB PD 3.1およびZSP設計、シングル/デュアルポート充電、高効率を備えたコンパクトな65W USB Type-Cアダプタ。

Trees grow on a circuit board

イノベーションで築く持続可能な未来

ルネサスのESGの取り組みと実績をまとめた2023年度サステナビリティレポートを公開

レポートを読む

イベント&ウェビナー

技術イベントやウェビナーのプレビュー

Join us at Electronica India
Exhibition
Join us at Electronica India
-
Join us at Electronica
Exhibition
Join us at Electronica
-

ルネサスの採用情報

ルネサスでは、半導体技術の世界的リーダーとしての当社をさらに成長させる多くの機会に満ちた採用情報を提供しています。

採用サイトにアクセス
Employee