Skip to main content

株式会社エイシング MST

Overview

Description

MST(Memory Saving Tree)は“指先大”マイコンへの実装を実現した超省メモリなエッジAIアルゴリズムです。多くの既存マイコンへ実装可能であり、高精度なエッジAIの多種多様な領域における活用を実現します。MSTはRAファミリをサポートしています。

Features

  • 軽量かつ高速:超省メモリでマイクロ秒~ミリ秒オーダーで動作可能
  • 高精度:一般的な学習器と同等以上の予測精度
  • 更新性:デバイス上で常に学習し、モデルの更新が可能

Comparison

Applications

  •  産業用機械・FA(AIを用いた制御による効率化、経年劣化への対応)
  •  モビリティ、ドローン(スリップ予測、突風への対応)
  •  エネルギー(温度予測、散水消雪機制御)
  •  建設機械(制振制御)
  •  モーター(パラメーター最適化)