Skip to main content

株式会社CRI・ミドルウェアD-Amp Driver

Overview

Description

「CRI D-Amp Driver®」はマイコンにミドルウェアと単品部品(Hブリッジ回路)で、高音質な音声再生を実現する音声ソリューションです。部品数や実装面積が大幅に削減でき、小型機器にも対応しています。また、ルネサス製マイコンRAファミリRXファミリRL78ファミリをサポートしています。

Image

Features

  • 低コスト/音声再生
    • 音声ICを使わず、マイコンのソフトと単品部品(Hブリッジ回路)だけで音声を再生
    • フットプリントが小さく、手軽に実装できるソフトウェア
  • 高音質/低ノイズ
    • 入力~音声処理~PWM出力とピュアデジタルで高音質なシステム構成
    • スピーカー出力のノイズは極小(独自技術の差動駆動方式による)
  • 大音量/消費電力0
    • アンプ性能は90%以上の高効率の駆動で熱損失もわずか
    • 無音時は従来の音声IC・アンプICと比較して、スピーカー消費電力は0

Comparison

Applications

  • 家電、業務用機器
  • 医療関連機器
  • 住宅関連機器
  • オフィス機器
  • 車載関連機器
  • IoT機器