Skip to main content

ディープインサイト株式会社KAIBER

Overview

Description

ディープラーニングを「素早く簡単に」デバイスに組込み、エッジAIを実現!「KAIBER」(カイバー)は、GUI操作のサーバー学習環境と、デバイスに組込む推論ライブラリの2つのモジュールで構成されたエッジAIの開発支援環境です。RAマイコンにて動作確認済みです。

Features

  • 簡単 GUI で DNN 設計!
    • GUI によるニューラルネットワークの 設計ガイド機能など、効率よく作業を行えるので開発・検証も容易。
  • 小さなモジュールを組み込むだけ
    • 学習サーバ機能と完全分離された推論エンジンを多様なデバイス・アプリに簡単に組み込み可能。業界最小クラス (約50KB) のフットプリントを実現。
  • 純国産で商用サポート提供
    • すべてのコードをゼロから実装した完全自社製品のため、OSSでは実現出来ない、安定性や柔軟な商用サポートを提供可能。
  • 多様なアーキテクチャに迅速対応
    • 組み込み推論エンジンはCライブラリで提供。どんなマイコンやNON OS環境でも動作し、FPGAやAIチップなど新しいデバイスへの最適化も可能。

Comparison

Applications

  • 家電製品
  • 監視カメラ
  • 工作機械
  • 医療機器
  • IoTゲートウェイ
  • エッジコンピューター