Skip to main content

株式会社DTSインサイト:EVRICA Arm®マイコン対応データ計測ツール

Overview

Description

制御処理システムや信号処理システムなど、入力値に応答する動的なソフトウェア処理のデバッグや検証では、データを観測するためにオシロスコープやPrintfを使った手法がとられますが、「十分な速度で検証できない」「準備が面倒」「ソースコードの改変が必要」「記録が残せない」「長時間の観測が困難」というような問題がありました。EVRICA(エヴリカ)は、JTAG/SWDを用いて数本の信号でマイコンと接続し、ソフトウェアの改変を行わずにデータの観測を行うことができるため、システム検証作業の効率を向上させることができます。 RAファミリに対応しています。

パートナービデオ: Renesas Electronics社製RAファミリ搭載タッチセンサシステムと感度調整事例 「EVRICA] RAMモニターツール

Image

Features

  • EVRICAは、動作中の組込みソフトウェア内部の入出力データや変数など、動的に変化するデータ値をリアルタイムに計測するツールです。
  • 最速6.5µs/点でメモリ内容を高速モニタリング。128点の多チャンネル測定。グラフィカルにデータ表示。データはHDDに長時間記録。ソフトウェア改変不要。JTAG/SWDで簡単に接続。
  • 新機能で、測定データの演算が可能になり、演算結果をグラフやウォッチに表示。EVRICAの操作(一部)をPythonから実行可能。

Comparison

Applications

  • ロボットやプリンタ、エアコン、カメラなどのモータ/アクチュエータ制御
  • 高効率電力変換やディジタル電源制御
  • 工場の製造ラインやプラントの制御
  • 電子楽器や音響機器のオーディオ信号処理