Skip to main content
View
View

株式会社グレープシステムAzure RTOS μITRON ラッパー

Overview

Description

Microsoft社が提供するコンパクトで高速なリアルタイムOS「Azure RTOS ThreadX」上にITRON仕様で開発したアプリケーションを実装するために有効なラッパーソフトウェアです。グレープシステムでは、Azure RTOS コンポーネントの実装と評価、Azure RTOS μITRON Wrapperのライセンス提供 (有償) 、及び、Azure RTOS の サポート・コンサルティングサービスなど様々なソリューションをご提供しています。本ソリューションに適した製品はRAファミリRXファミリです。

Image

Features

  • μITRON4.0仕様スタンダードプロファイルに準拠
  • ミューテックス等拡張機能をサポート
  • コンフィグレータツールを標準装備
  • 既存ITRON資産をそのまま流用可能
  • オプション対応
    • Ethernet/ シリアル/SDIO 等ドライバ関連の開発
    • Azure RTOS GUIX の画面開発
    • USBX の独自クラス開発
    • 当社製品(SD Driver、QR Code など)とのソリューション提案

Comparison

Applications

  • 医療機器
  • プリンタ
  • 家電機器
  • 産業機器