Overview
Description
ルネサスRAファミリに対応した評価ボード、キット。
- CANを始め、タッチキー、ブラシレスモータ等各種スタータキットを用意。
- 実動作を通して基礎からCAN及び各種動作を学ぶことが出来るキットを準備しています。
- CAN, USBインタフェース搭載(マイコンに当該機能が搭載されている場合)。
- 別売Ethernetモジュール対応(RA6)。
Features
- ルネサスエレクトロニクス製E2, E2Lite対応し直ぐに評価が開始できます。
- RA6M5(176pin), RA6M4(144pin), RA6M3(176pin), RA6M2(144pin), RA6M1(100pin), RA6T3(64pin), RA6T2(100pin), RA6T1(100pin), RA6E2(64pin), RA6E1(100pin)
- RA4M3(144pin), RA4M2(100pin), RA4M1(100pin), RA4E2(64pin), RA4E1(64pin)
- RA2A1(64pin), RA2E1(64pin) , RA2L1(100pin/64pin)
Comparison
Applications
- プログラム開発・デバッグ
- ハードウェア開発