Skip to main content

日立ソリューションズ・テクノロジー Ruby Spotter

Overview

Description

組込み機器向け多言語音声コマンド認識(単語認識)ソフトウェアです。ルネサスエレクトロニクス製マイクロコントローラ「RAファミリ」で動作可能。「Ruby Talk」と組み合わせることで音声インターフェースを容易に構築し、低リソースのプラットフォーム上で動作可能です。

走行中の自動車内や騒音下の工場の中でも高い認識精度を確保でき、高いノイズ耐性を要求される車載機器から民生機器、産業機器などにわたる幅広い用途でご使用いただけます。ローカル音声認識アルゴリズムなためローカルの環境で実行可能です。また、コマンドのカスタマイズが容易であり、認識エンジンとコマンドモデルは分離しているため、コマンドモデルの動的な切り替えが可能です。

Features

  • ROMサイズ270KB、RAMサイズ170KB、 CPU負荷、60MIPSで動作可能。SIMD命令使用では35MIPSでで動作可能
  • 各種OS(Android、Linux, Windows, iOS, 各種リアルタイムOS)対応
  • 固定小数点で演算しているため、浮動小数点演算器不要
  • Phonemeベースのモデリングを採用、コマンドのカスタマイズが容易
  • 40言語以上に対応。日本語/英語の同時待ち受けが可能
  • 音声コマンド以外にボイストリガー(ウェイクアップワード)としての利用も可能

Comparison

Applications

  • 車載
  • ファクトリーオートメーション
  • 公共交通機関
  • 高所作業