Skip to main content
View
View

京都マイクロコンピュータ:SOLID開発プラットフォーム

Overview

Description

SOLID開発プラットフォームは、日本語で使え、日本人によるサポートが受けられる開発環境です。 Visual StudioベースのIDEと最新のLLVM/Clangコンパイラツールチェーンを含んでおり、コーディングからビルド、そしてデバッグまでをSOLID一つで開発できます。

Image

Features

  • SOLIDは安全に効率よくソフトウェアを開発するための機能を多数備えています。
  • 充実したコーディング支援機能
    • インテリセンスによる、コード補完型エディタ
    • ソースコード入力時に、自動的に文法エラーを検出
  • 机上デバッグ機能を標準実装
    • 1クリックで簡単に使えるソースコード構文解析機能(下図)
    • スタックメモリサイズ予測機能(下図)
  • 高性能実機デバッグ機能
    • RTOSやベアメタルシステムをIDEで統合されたデバッグ
    • JTAGデバッガPARTNER-Jet2を利用したデバッグ

Comparison

Applications

  • 産業コントロール
  • スマートホーム
  • 家電
  • スマートビルディング
  • 医療機器
  • 民生機器