Skip to main content

NEC軽量暗号 開発キット

Overview

Description

NEC独自開発による世界トップクラスの優れた実装性をもつ軽量暗号TWINE、認証暗号OTRを採用した、各種プラットフォーム向けの暗号化ソフトウェア製品です。お客様のアプリケーションあるいはOSに当製品を組み込んでいただくことにより、センサーデバイスからクラウドまでEnd to Endのデータセキュリティを実現します。本ソリューションはRA, RX, RL78を始めとしたルネサス製マイコンに対応しています。

Features

  • 軽量・高速なデータ暗号化・改ざん検知機能
    • 軽量:小容量のメモリに実装可能な6キロバイトの極小ライブラリ
    • 高速:データの暗号化(秘匿化)と同時にデータの改ざん検知も実行
  • 暗号化データのやり取りに不可欠な鍵更新機能、相手認証機能も完備

Comparison

Applications

  • 工場
  • 重要インフラ
  • 医療
  • 輸送機器
  • スマートホーム