Skip to main content

SEGGER J-Link/J-Trace PRO/Flasher

Overview

Description

「J-Linkシリーズ」は2004年リリースから100万台以上販売のArm®コア搭載マイコン用デバッガとしてデファクトスタンダード。ETMトレース「J-Trace PRO」。 量産メンテナンス書込ツール「Flasherシリーズ」を提供。 日本国内でのお問い合わせは株式会社エンビテックまでお寄せください。

Features

  • 「J-Link」はRA、RZシリーズなどのArmマイコン、RXシリーズをサポート
  • 「J-Trace PRO」を利用したストリーミングトレース機能に対応
  • 大量生産・セキュアプログラミングにも対応した「Flasherシリーズ」

Comparison

Applications

  • 産業制御
  • スマートホーム・省エネ対応IoT機器
  • テレコム
  • 自動車産業
  • 家電製品
  • 医療器械等
  • 航空電子機器