Skip to main content

株式会社テクノマセマティカル OPUSエンコーダ/デコーダ

Overview

Description

OPUSはIETF(Internet Engineering Task Force) RFC6716として標準化されたオーディオコーデックです。低遅延、高音質、低ビットレート、完全固定ビットレートなどを実現します。本製品は音声ガイダンス、電子辞書、ゲームBGM、インターホン等の製品に適した、低消費電力動作、低消費メモリ、短期間で組み込み可能なソフトウェアIPでRXファミリRAファミリRZファミリに対応しています。

Image

Features

  • 独自のアルゴリズム「DMNA」により演算量を大幅削減しており、低消費電力動作が可能
  • シンプルなAPIインタフェースにより組み込みが容易で、開発期間の短縮に貢献
  • ライブラリはスレッドセーフであり、複数ストリーム同時エンコード、デコードが可能
  • 組み込み用Opusデータが作成できるWindows用オーサリングツールをオプションでご用意、Opusデータの作成がGUIで可能

Comparison

Applications

  • 玩具・ロボット
  • センサ
  • IT家電