Skip to main content

東亜エレクトロニクス株式会社 フラッシュサポートグループカンパニー:フラッシュプログラマ

Overview

Description

フラッシュプログラマ、自動プログラミングシステム、プログラミングサービスでRA MCUシリーズの開発・量産をサポートします。

Features

  • AF9201 開発~量産~メンテナンスまで使える汎用型オンボードプログラマです(PCレスでのスタンドアロン動作対応)
  • AF9711、AF9725、AF9724は、研究・開発などの小規模生産から、量産向けなどそれぞれの生産規模に対応可能なオフラインプログラマです。
  • TEH2724LSC-2Cは1台でデータ書込み、レーザマーキング、マーキングとデバイスリードの画像検査を行うことができるオールマイティな自動プログラミングシステムです。

Comparison

Applications

  • 産業コントロール
  • スマートホーム
  • 家電
  • スマートビルディング
  • 民生機器
  • 車載