Overview
Description
ユビキタスAIコーポレーションは、オープンソースカーネルであるTOPPERSに品質保証・知財権保証・テクニカルサポートなどの付加価値を加えたTOPPERS-Proを提供します。
TCP/IP、ファイルシステムなど、TOPPERSカーネルに対応したミドルウェアや開発環境対応ならびにインテグレーションを行い、開発者のニーズに応えるパッケージとして提供しています。
Features
- ティックレス対応RTOS TOPPERS-Pro/ASP3
- 組込み向けTCP/IPスタック HE-NET
- 組込み向けUSBスタック HE-USB
- Cortex®-M対応ハイパーバイザ TOPPERS-Pro SafeG-M
- 組込み向けFATファイルシステム HE-FILE、他
- RAファミリに対応
Comparison
Applications
TOPPERS OSはアプリケーションを選びません。モータコントロールやセンサなど小規模な機器から、ネットワークやUSBホスト機能を持った機器、また組込み用ハイパーバイザであるSafeGを利用し汎用OSと組み合わせセキュア機能を持つIoT機器のようなシステムにまで対応します。