Skip to main content

AREX Sodiac音声ICソリューション

Overview

Description

低消費電力マイコンRL78シリーズへ音声LSI相当の機能を全て実装した高品位音声ICリューションです。RL78 MCUシリーズを搭載することで、省エネのソリューションを実現、本ソリューション採用により、音声ガイダンス等の機能を高音質且つ低コストで搭載する事が可能となります。本ソリューションはシリーズ製品としてダイナミックスピーカー向け2製品、ピエゾブザー向け1製品、合計3製品をご用意し、音響特性に応じた最適化のノウハウをご提供いたします。

Features

  • 自由度が高いサンプリング周波数(8~40kHz)、デジタルフィルタ内蔵
  • 音声組替(単語を組替える事により音声データ量削減を実現)*1
  • 話速変換/音程変換(一つの音源で話す速度・音程をリアルタイムで変換)*1
  • 音声データ圧縮機能(ADPCM、話速変換機能応用により高圧縮率を実現)
  • ミキシング(音声とBEEP音・外部アナログ音声とのミキシング) *2
  • 単音メロディ再生(音符/休符、テンポ、音階、エンベロープ指定可能) *2
  • 24ヵ国語対応( 日本語、英語、中国語、韓国語、フランス語、他)*3

*1:当社独自機能、
*2:最大1/5圧縮の実績あり、
*3:対応言語については別途お問合せ下さい

Comparison

Applications

  • 家電製品
  • 車載機
  • 住宅設備機器(防犯/防災機器)
  • 産業/IoT機器
  • 医療/ヘルスケア機器
  • アミューズメント、他