Skip to main content

JSL Technology JS-IO-Link Device SDK

Overview

Description

RL78ファミリ向けの、IO-Link Device向けのSDKです。

Features

  • TMG社が提供しているIO-Link Device StackならびにIO-Link Device Stack Extensionsと組み合わせることで、すぐにEtherNet/IP通信が可能となります。
  • IO-Link Device開発を『より早く、簡単』に実現できます。
  • IO-Link Device開発を強力にサポート致します!

Comparison

Applications

  • 産業ネットワーク