Skip to main content

Port FA用リアルタイム通信ソリューション

Overview

Description

RL78ファミリに対応可能な、CANopen通信ライブラリ、マルチプロトコル(PROFINET・EtherNet/IP・EtherCAT)System/Stack on Module用 APIライブラリです。 日本国内でのお問い合わせはM2Mクラフトまで

Features

  • CANopen マスター/スレーブ通信ライブラリはSDO・PDO・NMTなどCANopenに必要な通信機能を網羅し、プロファイルによってはテンプレートも用意され、CANopenアプリケーションの開発を容易にします。
  • 産業用マルチプロトコルSoMモジュールを用い、PROFINET・EtherNet/IP・EtherCAT通信をRL78マイコンから利用可能にする通信ライブラリ(μGOAL)も提供しています。

Comparison

Applications

  • 産業機器
  • FA