Skip to main content

テセラ・テクノロジー株式会社 LoRa®無線通信ソリューション

Overview

Description

テセラ・テクノロジーの LoRa® 無線通信ソリューションは、RL78/G14搭載のLoRa® 無線通信を活用したセンサネットワークの開発と評価をサポートするLoRa無線モジュールを提供いたします。

Features

  • 技術基準適合証明を取得済みの 920MHz帯 LoRa®無線モジュール
  • [MB-RL1261-06/D2 無線モジュール]  LoRa無線通信のマルチホップ・メッシュ・ネットワークを実現した無線モジュール
  • [TK-RL1261+SB 開発キット]  LoRaプロトコルスタックにユーザー・アプリケーション(センサ制御等)を付加して、LoRa無線通信と共に実動作確認できる開発ボード
  • データ通信速度:5.47kbps (Default: SF7)
  • 評価確認済みの通信距離:10km以上(見通し、1ホップ)

Comparison

Applications

  • 災害監視
  • スマート工場
  • 構造物管理
  • 水道メータ
  • 介護
  • 海難救助
  • スマート農業
  • スマートビル
  • 家畜管理
  • HVAC