Skip to main content

株式会社ユビキタスAI 暗号ライブラリHE-CRYPTO

Overview

Description

HE-CRYPTOはMISRAに準拠し、厳しい開発プロセスを経て開発された高信頼・高品質の組込み向け暗号ライブラリです。必要な暗号アルゴリズムだけを選択して購入できるので、新規製品はもちろんのこと、既存製品に後付けでセキュア機能を追加することが可能です。暗号化・改ざん検知・認証などのセキュリティ機能を、低コストで実装できます。16ビットマイコンや小ROM/RAMサイズマイコンで動作するように設計されており、RL78ファミリに適した暗号化ライブラリです。日本国内でのお問い合わせは株式会社ユビキタスAIまで。

Image

Features

  • アメリカ国家安全保障局 NSA Suite B 対応
  • 共通鍵・公開鍵暗号、デジタル署名、ハッシュアルゴリズム提供
  • データ暗号化、改ざん検知、認証処理が可能
  • オープンソースやサードパーティコードを含まない完全オリジナルコード
  • ソースコード提供(MISRA C準拠)
  • 高速な多倍長演算処理を搭載

Comparison

Applications

  • IoTデバイス
  • 産業機器
  • 車載機器
  • FA機器
  • ウェアラブルデバイス
  • 家電
  • 医療機器
  • 事務機器