Skip to main content

株式会社CRI・ミドルウェアAEROPOINT

Overview

Description

「Aeropoint® GUI」は、プレゼン感覚で画面を作成するグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)用ミドルウェアです。作成した画面は1クリックで転送、実機で画面確認可能、本格的な動画再生で、広告などへの用途を拡大でき、綺麗な画像で自由な表現が可能になります。本ソリューションはルネサス製マイコンRXファミリをサポートしています。

Features

  • PowerPoint®を画面デザインに使い、そのまま実機につないで確認できる制作スタイル
  • GUIのバリエーションを簡単に作成
  • メモリが少ないマイコンでも、大画面対応を可能にする性能
  • OSレス環境でもGUIと機器を柔軟に接続

Comparison

Applications

  • 家電、サイネージ、業務用機器
  • 医療関連機器
  • 住宅関連機器
  • オフィス機器
  • 車載関連機器
  • IoT機器