Overview
Description
Features
- ルネサス製品を幅広くサポート:対応マイコン | RAMScope
- リアルタイムに制御ソフトウェアデータの変化と周辺IF状態を「まるごと計測」、システム機能・性能の妥当性を確認
- 制御アルゴリズムの内部変数をリアルタイムにモニタ&チューニングが可能
- 複数の組み合わせ自由な測定モジュールで同期計測可能なマルチシステム
- 計測モジュールの種類:変数計測・適合(RAMモニタ)、アナログ計測、CAN通信
- 計測モジュールは最大10モジュール(電源・通信モジュールを含む)まで拡張可能
- テストシナリオ機能を装備(変数値にシナリオデータ注入、CAN疑似送信)
- リプログラム(Flash ROM書き換え)から動作評価の計測・収録が1台で賄える
- システムの最適化を図る適合作業(パラメータチューニング)にも対応
- 測定モジュールの機能強化 (アナログ信号計測/入力最大1000Vまで、CAN計測/CANFD対応)
- HOST通信IFの高速化(GbEthernet/USB3.1)・堅牢性、耐ノイズ性を強化
- ASAM(自動化システムと測定システムの国際標準化団体)標準規格に準拠
- 標準ファイル形式 適合ツール設定:A2L / 計測データ:MDF
Comparison
Applications
- モータ制御
- 電源制御
- 工作機械
- ロボット機器
- OA機器
- 家電製品