Overview
Description
RX72Mに対応した、 EtherNet/IP Adapter向けのSDKです。
Features
- TMG社が提供しているEtherNet/IP Adapter用スタックと組み合わせることで、すぐにEtherNet/IP通信が可能となります。
- EtherNet/IP Adapter開発を『より早く、簡単』に実現できます。
- EtherNet/IP Adapter開発を強力にサポート致します!
Comparison
Applications
- 産業ネットワーク