Skip to main content

株式会社東光高岳MatrixQuestUSB/lite

Overview

Description

USBホストドライバ『MatrixQuestUSB/lite』は、USBホスト機能を実現させるためのソフトウェアです。本ソフトウェアをご使用いただくことにより、容易に各種USBデバイスとの接続が可能、開発工数削減、開発期間短縮が可能です。本ソフトウェアはMPUのRZ/AシリーズRZ/GシリーズとMCU RXファミリに対応しております。

Image

Features

  • USB2.0準拠:ハイスピード(480Mbps)/フルスピード(12Mbps)/ロースピード(1.5Mbps)の混在が可能
  • コントロール転送、バルク転送、インタラプト転送、アイソクロナス転送をサポート
  • 接続機器のホットプラグ・プラグアンドプレイに対応
  • クラスドライバを動的に登録可能
  • さまざまなクラスをご用意: HID、プリンタ、HUB、CDC、マスストレージ、オーディオ(UAC)、 ビデオ(UVC)、テザリング、Remote NDIS、など
  • 多彩なログ機能による効率的なデバッグ
  • システム依存部を完全分離する事により高い移植性を実現
  • OSやコンパイラなどの環境依存部を吸収するミドルウェア共通環境"KSLLib“を標準提供
  • 開発初期段階における簡易動作確認時に威力を発揮するMMIツール"mshell“を標準提供

Comparison

Applications

  • 産業機器
  • 民生機器
  • 車載機器
  • IoTデバイス
  • 音響/楽器
  • 医療器など