Skip to main content

株式会社東光高岳TCP/IPプロトコルスタック

Overview

Description

TCP/IPプロトコルスタック『MatrixQuestNET』は、IPv6対応TCP/IPプロトコルスタック/Ethernetドライバをご提供します。サイズやパフォーマンスなどを組込みシステムに最適化しており、容易に機器をインターネットに接続することができます。IPsecやIKEを含む主要なRFCに標準で対応します。本ソリューションはルネサスRZ/AシリーズRXシリーズに対応しています。

Features

  • 各種OSに対応済み、FreeRTOSにも対応済み
  • さまざまなクラスをご用意
    • DHCP、FTP、HTTP、SNTP、SNMP、MQTT、TLS、など

Comparison

Applications

  • 産業機器
  • 民生機器
  • 車載機器
  • IoTデバイス
  • 音響/楽器
  • 医療器など