Skip to main content

株式会社アルファプロジェクト AP-RZT-0A

Overview

Description

AP-RZT-0Aは「RZ/T1」を搭載したCPUボードです。最大600MHzで動作するCortex®-R4と密結合メモリにより、高速なリアルタイム処理を実現します。また、産業イーサネット通信アクセラレータ「R-INエンジン」を内蔵し、主要な産業イーサネットに対応することが可能です。

Features

  • Arm® Cortex-R4コア「RZ/T1」600MHz 搭載
  • QSPI FlashROM 4MByte,SDRAM 16MByte
  • マルチプロトコル産業イーサネットに対応
  • 豊富なインタフェース (Ethernet,USB,CAN,A/D,シリアル)
  • EnDat2.2,BiSSエンコーダインタフェース搭載
  • 回路図、サンプルプログラムを提供

Comparison

Applications

  • 産業コントロール
  • モータ制御