Overview
Description
AP-RZT2-0Aは「RZ/T2M」を搭載したCPUボードです。最大800MHz動作のArm® Cortex®-R52 Dualコアを搭載しRTOSを利用することで産業機器に求められる高速処理やリアルタイム応答を実現します。Gigabit Ethernetを3ポート搭載し、EtherCAT®のほか、各種産業イーサネットにも対応しています。 USB、CAN、シリアルI/Fのほか、Pmod™コネクタを搭載し、市販のPmodモジュールを利⽤することで、さまざまな機能を拡張することができます。
Features
- Arm Cortex-R52プロセッサ Dualコア採用「RZ/T2M」搭載 動作周波数 最大800MHz
- メモリ QSPI FlashROM : 4MByte、SDRAM : 16MByte 搭載 / MPU内蔵RAM : 2MByte
- イーサネットポートを3ポート搭載
- Ethernet 10/100/1000BASE、EtherCAT®対応
- 豊富なインタフェース
- USB、CAN FD、シリアル(UART)I/F
- Pmodインタフェース 搭載
- 標準OS FreeRTOS
- マルチプロトコル産業イーサネットに対応
- 回路図、サンプルプログラムを提供
Comparison
Applications
- 産業コントロール
- モータ制御