Skip to main content

株式会社CRI・ミドルウェア Aeropoint® GUI

Overview

Description

「Aeropoint® GUI」は下記の特長を持つ、RZファミリはもちろん、組込みマイコンに適したグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)用ミドルウェア です。

特長1:PowerPoint®を画面デザインに使い、そのまま実機につないで確認できる制作スタイル
特長2:メモリが少ないマイコンでも、大画面対応を可能にする性能

Features

  • 「PowerPoint®」でGUIをデザイン→実機で動作
  • GUIのバリエーションを簡単に作成
  • 32bit⇒16/8bitに減色し、大幅なデータ圧縮を実現。天然色を再現するOPTPiXを搭載
  • 映像再生可能でCRI独自のCODECにより、大幅な軽量化・データ圧縮を実現
  • OSレス環境でもGUIと機器を柔軟に接続
  • 多言語対応

Comparison

Applications

  • 家電
  • 産業用機器
  • 車載
  • サイネージ
  • IoT