Skip to main content

サイバートラスト株式会社 EMLinux(評価版)

Overview

Description

RZ/G2Eと共に長期利用可能な IoT・組込み用 Linux OS「EMLinux」社会や産業のインフラを支える IoT・組込みシステムは、一般的に 10 年以上にわたり使用され続けるため、超長期間のメンテナンスが必要となります。

EMLinux はミッションクリティカル分野で確実な動作実績と長期間の運用実績を持つ、Yocto 対応の IoT・組込み用 Linux OS です。10 年間以上の脆弱性パッチ(セキュリティパッチ)提供を行うため、産業機器、医療機器など長期間運用される製品に安心して採用していただけます。評価版はこちらでダウンロードできます。

Features

  • 組込みにも IoT にも最適な Linux OS
  • 産業機器に安心な 10 年間の長期サポート
  • 各ベンダーとのアライアンスによるサポート窓口の一本化
  • CIP(Civil Infrastructure Platform)をはじめとした OSSコミュニティへの貢献
  • 高い技術力の経験豊かなエンジニアによるサポート
  • ディストリビューターの経験を活かしたカスタム Linux の管理と効率的なサポート

Comparison

Applications

  • 産業機器
  • 医療機器