Skip to main content

株式会社DTSインサイト Arm®純正統合開発環境

Overview

Description

Arm® Development Studioは、全てのArmコアに対応しソフトウェア開発に必要なすべての機能を提供するエンドツーエンドのツールスイートです。 Arm純正の開発環境のため、最新のArmテクノロジを活用し最適化された機能を提供します。Arm C/C++コンパイラは、Armアーキテクチャに特化したコンパイラであるため、コアごとに最適化されたコード生成が可能であり、不要なコード・データ領域の削除機能などを備え、最適なフットプリントとパフォーマンスを実現します。 また、機能安全が要求される開発に対してTÜV SÜDによって認証されたコンパイラと拡張保守(Extended Maintenance)を用意しています。RZファミリ(RZ/G・RZ/A・RZ/T・RZ/Nシリーズ)に対応しています。

Features

  • すべてのArmプロセッサ(Arm IPの初期サポートを含む)のサポート
  • アーキテクチャ検証、SoCプロセッサの開発、マルチコアおよびヘテロジニアス構成の様々な製品開発に活用可能
  • C/C++コンパイラ、デバッガ、最適化ツール、シミュレーションモデル、プラットフォーム接続、ソフトウェアパックがワンセット
  • 洗練されたIDEがプロジェクト開発のスピードをアップ
  • CMSIS Packをサポート
  • Keil MDKをバンドル
  • ISO認定開発プロセス

Comparison

Applications

  • 産業オートメーション
  • 産業用カメラ
  • ヒューマンマシンインタフェースシステム