Skip to main content

ELWSC ONVIFクライアント部(モニタリング):Ze-PRO Ipmon

Overview

Description

ONVIF規格に準拠したセキュリティ機器のモニタリング機能を実現するプロトコルスタックのミドルウェアです。

「Ze-PRO IPmon」

  • ONVIF Core Spec Ver.17.12対応
  • 64bit対応
  • Android/iOS対応
  • Profile T対応
  • H.264、H.265(HEVC)対応、TLS対応、双方向オーディオストリーミング
  • Profile S(IPcam, Ipmon)対応。バージョンの互換性が容易になり、かつ最小限の機能を選んで搭載できるため省フットプリントによるコスト削減効果
  • ONVIF Device Test Tool Ver.17.01対応
  • Ze-PRO RTP、SRTPライブラリと組み合わせることで容易にメディア制御が可能
  • OS/システム/デバイス依存部を分離しポーティングが容易
  • ネットワーク上のNVTと即接続、メディア再生が可能なサンプルプログラム (CUI/GUI)を提供
  • 豊富な監視カメラ開発実績に裏付けされたサポート、カスタマイズ、SIサービスを提供

お問い合わせは図研エルミック株式会社まで (e-mail: [email protected], WEB: http://www.elwsc.co.jp/ )

Comparison

Applications