Skip to main content

IAR I-jet JTAGエミュレータ

Overview

Description

小型で使い勝手の良い低価格JTAGエミュレータ(ICE)です。統合開発環境「IAR Embedded Workbench for Arm®」とシームレスに統合されており、プラグアンドプレイに対応しています。

製品概要

  • Arm7/Arm9/Arm11、Arm® Cortex®-M/Cortex-R/Cortex-A コアに対応 (詳細はお問い合わせ下さい)
  • USB2.0ハイスピードインタフェース対応 (480Mbps)
  • 外部電源不要:USBバスパワーにて動作
  • ターゲット電源をI-jetから供給可能 (最大容量400mA、過負荷保護付き)
  • JTAGおよびシリアルワイヤデバッグ (SWD) クロック:最高32MHzまで対応 (MCUクロック速度に制限なし)
  • シリアルワイヤビューア (SWV):UARTとマンチェスタ符号化に対応
  • SWO周波数:最高60MHz
  • ダウンロード速度:最高1MByte/秒
  • 自動CPUコア認識
  • 複数のJTAGデバイスに対応:自動チェーン検出・グラフィック表示
  • JTAG適応クロックに対応 (RTCK)
  • 自動 JTAG/SWD 検出
  • JTAG電圧計測とモニタリング
  • ターゲット動作電圧範囲:1.65V ~ 5.0V
  • ARM Cortex-M0+マイクロ トレース バッファ (MTB) に対応

詳しく、https://www.iar.com/jp/probe/ へご覧ください。

製品および購入に関するお問い合わせはhttps://www.iar.com/jp/buy/ まで
ニーズに合わせた最適なソリューションをご案内します。お気軽にお問い合わせ下さい。

Comparison

Applications