Skip to main content
View
View

株式会社IIJグローバルソリューションズ IoTトラストサービス

Overview

Description

IoTトラストサービス™は、証明書IDと鍵(公開鍵/秘密鍵)の活用により、デバイスの信頼性を高める認証プラットフォームサービスです。組込みデバイスへ個体認証を実装することにより、なりすまし等のセキュリティ脅威から守ります。本ソリューションは、 RZ/G2UL搭載IoTゲートウェイへの採用実績があり、用途に応じて他のRZ/Gシリーズ MPUにも展開可能です。

Image

Features

  • 大量のデバイスへ証明書IDを即時発行
  • 初期登録~運用フェーズまでの、鍵の格納/配布処理の自動化
  • 証明書IDと個体要素(ex. シリアル番号、ハッシュ値)による多要素認証
  • IoTプラットフォーム連携(API提供)
  • Trusted Secure IP(TSIP)機能の活用により、認証に必要な機密情報をデバイス固有鍵で暗号化し、セキュアに保持

Comparison

Applications

  • インフラ制御機器
  • 産業機器
  • 電力設備
  • IoT機器
  • 車載機
  • 交通設備
  • 医療/ヘルスケア機器
  • 家電製品