Skip to main content

株式会社京都ソフトウェアリサーチ Fugue・Galba・ Pentect

Overview

Description

高信頼性FS(ファイルシステム)の「Fugue」および大規模デバイス向けFS の「Galba」と組合せることによって、

  • RZファミリのパフォーマンスを極大化
  • シリアル NAND が持つメリットを最大限化

さまざまな活用ができます。

  • マイクロコントローラ向けストレージ管理ライブラリ「Pentect」

Features

  • 不意の電源断からのファイルシステムおよびユーザデータを保護
  • 高速で安定した起動時間
  • 電源断対応をファイルシステムと記憶デバイスの組合せのみで実現
  • 記憶デバイスの長寿命化
  • 対応デバイス:RZ/AシリーズRZ/GシリーズRZ/T1シリーズRZ/N1シリーズ

Comparison

Applications

  • 様々な産業機器製品分野
  • 貴重データを扱う製品におけるデータの保護、効率化に貢献
  • 電源断によるシステムの不起動の防止に貢献