Skip to main content

SL CAT845(RZ/G1E)組み込みLinuxボード

Overview

Description

Renesasエレクトロニクス社製 RZ/G1E-PF 搭載 インダストリアルグレード組込みLinuxボードです。CAT845は ARM CortexA7(1.0GHz) Dualコア を採用した高性能・小型・低消費電力なボードコンピュータです。基板上のFLASH-ROMにブートローダとLinuxオペレーティングシステムをインストール済みですので、標準でシェルやwebサーバ,ssh (client/server)等のネットワーク機能をもっています。基板上に実装されたFLASH-ROMからLinuxオペレーティングシステムが起動し、FLASH-ROMをディスクとして使用できます。gccコンパイラで作成したユーザープログラムを組み込むことができます。

量産・ケースへの組み込みを考慮しケーブルコネクタを片面配置としています。
裏面に拡張端子がありユーザのI/O基板とスタック(積み重ね)ができます。
ビデオ出力基板を計画中です。

お問い合わせはシリコンリナックス株式会社 CATシリーズ担当者まで(E-mail:[email protected], 電話番号:052-219-4277)
WEB:  http://www.si-linux.co.jp/index.php?CAT%2FCAT845

Image

Comparison

Applications