Skip to main content

TechMatrix Parasoft C++Test

Overview

Description

C++testは、静的解析、単体テスト、カバレッジ計測、実行時メモリエラー検出機能などを搭載したC言語/C++言語対応のオールインワンテストツールです。車載機器、産業機器、医療機器、OA機器などの組み込みシステムや、ミドルウェアの開発、Windows/Linuxアプリケーションの開発など、さまざまな現場での実績があるツールです。RZファミリを搭載した組み込み機器ソフトウェアを対象にテストを実現します。

Image

Features

  • 静的解析
    • コーディング規約チェック ユーザー定義ルール作成/メトリクス計測/重複コード検出
    • フロー解析
  • 動的解析
    • 単体テスト
    • カバレッジ計測
    • アプリケーションモニタリング
    • 組込みソフトウェア開発での利用
  • 補助機能
    • レポート生成
    • 規格コンプライアンス
    • CI(継続的インテグレーション)
    • Parasoft DTP連携

Comparison

Applications

  • 産業オートメーション
  • 車載
  • 民生機器
  • メディカル/ウェアラブル
  • スマートメーター