Overview
Description
MISRA Cに準拠し、高度な検証ツールによって検証済みの高信頼・高品質の組込み向け暗号ライブラリです。ユーザ/通信相手の認証、セキュアなデータの改ざん検知や保護等、RZファミリで利用可能です。またストレージ/ファイル単位の暗号化もHE-FILEと組み合わせて使用することにより可能となります。必要な暗号アルゴリズムのみを選択購入可能なため、低コストでセキュリティ機能を実現できます。
Features
- アメリカ国家安全保障局 NSA Suite B 対応
- 共通鍵・公開鍵暗号、電子署名、ハッシュアルゴリズム提供
- オープンソースやサードパーティコードを含まない完全オリジナルコード
- 暗号アクセラレータなどハードウェアなしで動作(ソフトウェア暗号ライブラリ)
- HCC独自のEEM(Embedded Encryption Module)により各種アルゴリズムは共通APIで利用可能
- 各種SoCに搭載された暗号アクセラレータを利用したライブラリも提供可能
- ソフトウェア暗号ライブラリ及び暗号アクセラレータライブラリは同一の共通APIで利用可能
Comparison
Applications
- HMI機器
- セキュリティ機器
- カメラデバイス
- FA機器
- 2D/3D表示機器
- スマートホーム
- 医療機器
- 車載機器
- エッジAI機器