Skip to main content

Tuxera FAT互換ファイルシステム HE-FILE 国内販売代理店:株式会社ユビキタスAIコーポレーション

Overview

Description

RZファミリで利用する、SD、eMMC、USB、Raw Flashデバイスに対して、FAT、exFAT互換ファイルシステム機能を提供します。

リムーバブルメディアの場合、PC、Macとの相互のファイルデータ交換を実現します。更に、耐電源断機能を持つセーフティファイルシステムも提供可能です。

Features

  • 標準版、省RAM版、超省RAM版を用意
  • 電源断・リセット・メディア挿抜からファイルシステムを保護する電源断対応版を用意
  • USBスタック HE-USB と組み合わせることでUSBメモリを制御可能

Comparison

Applications

  • IoTデバイス
  • マスストレージ機器
  • カメラデバイス
  • FA機器
  • データロガー
  • 計測装置
  • 医療機器
  • 試験装置
  • エッジAI機器