Skip to main content

Tuxera USBスタック HE-USB 国内販売代理店:株式会社ユビキタスAIコーポレーション

Overview

Description

USBホストスタック、USB デバイススタックを提供、豊富なクラスドライバにより RZ ファミリへ多様なUSBホスト/デバイス/OTG 機能を実現します。

Features

  • USB ホストスタック、USB デバイススタック提供
  • Control 転送、Interrupt 転送、Bulk 転送、Isochronous 転送サポート
  • FAT互換ファイルシステム HE-FILE とマスストレージクラスドライバを組み合わせることでUSBメモリの制御可能
  • CDC-ECM/EEM/NCM,RNDISにより仮想イーサネットを実現。IPでの携帯電話無線網接続に応用可

Comparison

Applications

  • HMI機器
  • マスストレージ機器
  • HID 機器
  • 産業機器
  • データロガー
  • 計測装置
  • 医療機器
  • 試験装置
  • バーコードリーダー