Overview
Description
ITRON 仕様の技術開発成果を出発点として、組込みシステム構築の基盤となる各種の高品質なオープンソースソフトウェアを開発するとともに、その利用技術を提供する「NPO法人TOPPERSプロジェクト」。 ユビキタスAI は、オープンソースカーネルである TOPPERS に品質保証などの付加価値を加えた RTOS(リアルタイム OS)ソリューションパッケージ TOPPERS-Pro を提供します。TCP/IP、ファイルシステムなど、TOPPERS カーネルに対応したミドルウェアや開発環境対応ならびにインテグレーションを行い、開発者のニーズに応えるパッケージとして提供しています。RZファミリに対応し、すぐに開発に着手できます。
Features
- お客様のニーズに合わせて TOPPERS-Pro と動作確認済み各種ミドルウェアや開発環境を 合わせて提供
- マルチコア、 64ビット、 Linux/Android/IoT系OSとの共存など、高機能・複雑な システムに強み
- 瑕疵担保責任および知的財産権侵害に対する補償を含んだ使用許諾契約書に基づき ライセンス提供
- 独自にカーネルの品質を確保。不具合があった場合には、ユビキタスAI が責任を持って 対応
- 指定ハードウェアへの移植、OSカスタマイズやドライバ開発など、エンジニアリングサービス受託にて対応可能
Comparison
Applications
Applications
- IoTデバイス
- 医療機器
- HMI機器
- FA機器
- データロガー
- 計測装置
- 産業機器
- 試験装置
- エッジAI機器